Paliers Y complet YSA

Optimiser la performance des roulements de traitement d'air

Gamme de roulements Y
Le palier Y complet YSA est conçu pour un blocage concentrique à l'aide d'un manchon de serrage standard. Le blocage par manchon de serrage permet au roulement d'atteindre des vitesses supérieures, d'offrir un fonctionnement plus régulier et de pouvoir être utilisé dans des applications où le sens de rotation varie.

Par rapport à un dispositif de blocage excentrique ou à vis, la force de blocage axial obtenue avec un manchon est très supérieure. De plus, le blocage par manchon évite les défaillances de roulements dues aux vibrations ou à un desserrage des vis de blocage. Le palier Y complet YSA fournit une puissance de serrage axial supérieure et une reprise totale des charges dans la zone chargée du roulement. Les avantages :
  • Moins de problèmes d'équilibrage
  • Réduction des niveaux sonores et des vibrations
  • Réduction du risque de défaillances
  • Une diminution des coûts dans la mesure où des arbres standard peuvent être utilisés
SKF logo