Système de roulements auto-aligneurs SKF : lubrification à l'huile

La meilleure solution actuelle pour les défauts d'alignement de l'arbre

Solution auto-aligneuse pour arbre de ventilateur
Des positions de roulement séparées (de préférence des roulements auto-aligneurs pour traiter les défauts d'alignement d'arbre) offrent la solution de roulement d'arbre de ventilateur la plus économique. Dans le passé, la seule manière de prendre en compte la dilatation axiale de l'arbre était de permettre au roulement en position libre de se déplacer dans l'alésage du palier.

Aujourd'hui, le système de roulements auto-aligneurs propose une bien meilleure solution. Il se compose d'un roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer type palier fixe et d'un roulement à rouleaux toroïdaux CARB® type palier libre ; ce système supporte les défauts d'alignement. Le roulement CARB supporte la dilatation thermique de l'arbre pratiquement sans frottement.

Paliers SONL pour lubrification à l'huile

Lors de l'utilisation du système de roulements auto-aligneurs SKF pour les applications de roulement d'arbre de ventilateur à lubrification à l'huile, nous recommandons notre série de paliers standards. Les paliers SONL sont destinés principalement aux applications lubrifiées par bain d'huile, mais peuvent également être utilisés pour la lubrification par circulation d'huile. Combiner le système de roulements auto-aligneurs SKF avec les paliers SONL procure plusieurs avantages :
  • Des vitesses supérieures et des intervalles de lubrification plus longs, compte tenu du dégagement de chaleur moindre dans le système de roulements
  • Une diminution de la consommation d'énergie pour une pression et un débit d'air maximum
  • Prolongement de la durée de service du roulement
  • Fiabilité accrue

SKF logo