Système de roulements auto-aligneurs SKF : lubrification à la graisse

La meilleure solution actuelle pour les défauts d'alignement de l'arbre

Roulements auto-aligneurs pour arbres de ventilateurs
Des positions de roulement séparées (de préférence des roulements auto-aligneurs pour traiter les défauts d'alignement d'arbre) offrent la solution de roulement d'arbre de ventilateur la plus économique. Dans le passé, la seule manière de prendre en compte la dilatation axiale de l'arbre était de permettre au roulement en position libre de se déplacer dans l'alésage du palier.

Aujourd'hui, le système de roulements auto-aligneurs propose une bien meilleure solution. Il se compose d'un roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer type palier fixe et d'un roulement à rouleaux toroïdaux CARB® type palier libre ; ce système supporte les défauts d'alignement. Le roulement CARB supporte la dilatation thermique de l'arbre pratiquement sans frottement.
SKF logo