Système de détection de défauts SKF Copperhead

Identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent

Grâce au système de détection de défauts SKF Copperhead pour les applications de ventilateur, les défauts émergents peuvent être détectés avant d'entraîner des dégâts mécaniques et des arrêts imprévus. En utilisant les dernières techniques de mesure des vibrations et de la température, le système surveille les ventilateurs alors qu'ils fonctionnent pour détecter les composants lâches, la poussière sur l'hélice et les défauts de lubrification et de roulement.

Surveillance à distance sécurisée de l'équipement des ventilateurs

SKF Copperhead communique des données critiques qui peuvent être analysées dans le monde entier par le biais d'un lien Internet, par SKF ou par du personnel qualifié. Tout en permettant aux opérateurs d'éviter des pannes, des réparations et des arrêts coûteux, le système permet une meilleure maintenance et une meilleure planification des réparations.
SKF logo