Paliers à semelle SNL
Une solution à grande vitesse et haute température

Utilisés avec les roulements auto-aligneurs SKF, ces paliers ont pour effet de réduire la température de service du roulement et par conséquent d'allonger les intervalles de relubrification. Les paliers SNL sont adaptés à différentes méthodes de lubrification : graisse, lubrification par circulation d'huile ou par bain d'huile. Les avantages :
- Diminution de la température de service grâce à un meilleur transfert de chaleur
- Diminution de la consommation de graisse grâce à un trou d'admission fileté amélioré
- Choix possible entre un joint à frottement ou un joint à chicane pour les vitesses élevées
- Possibilité d'adapter des joints à huile haute performance