Paliers à semelle SONL

Idéal pour les roulements lubrifiés à l’huile

Paliers à semelle lubrifiés à l'huile SONL
Pour les arrangements de roulement dans les ventilateurs industriels haute performance, la lubrification par bain d'huile permet de maintenir des températures de fonctionnement basses. Les paliers à semelle SONL peuvent les réduire davantage, tout en améliorant la disponibilité et la fiabilité.

Les paliers SONL sont dotés d'un réservoir profond capable de contenir un grand volume d'huile et permettant, par conséquent, de limiter la température de l'huile et celle des roulements. Les paliers SONL sont également munis d'un joint à huile spécialement conçu pour empêcher les fuites.

Températures encore plus basses avec les cartouches de refroidissement d'huile SKF

Les roulements des ventilateurs installés dans des environnements chauds atteignent souvent la limite de température de service spécifiée. Dans ce cas, le palier SONL peut être combiné avec une cartouche SKF de refroidissement de l'huile pour contrôler la température de service. Le système SKF de refroidissement de l'huile fonctionne en boucle fermée et peut être raccordé à n'importe quelle source d'alimentation en eau.
SKF logo