Tachymètres TMRT

Optimiser les mesures sur le ventilateur

La mesure de la vitesse fournit des indications utiles pour déterminer si un ventilateur fonctionne selon les spécifications, en particulier lors du calibrage effectué après une réparation. La nouvelle série de tachymètres TMRT de SKF facilite la mesure rapide et précise des vitesses de ventilateur.

La nouvelle série se compose de deux tachymètres multifonction haute qualité et haute précision conçus pour la mesure laser ou par contact des vitesses de rotation ou linéaires ; le TMRT 1 et le TMRT 1Ex. Les deux modèles sont dotés d'un écran conçu pour une lecture facile, quelle que soit l'orientation de l'instrument dans la machine. Le TMRT 1Ex est certifié pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion.
SKF logo