Manchon de serrage SKF pour ventilateurs de traitement d'air

Réduire les vibrations et éliminer pratiquement tous les déséquilibres

Manchon de serrage
Conçu pour supporter les roulements à rotule sur rouleaux ou les roulements toroïdaux CARB®, le manchon de serrage SKF pour ventilateurs de traitement d'air maintient des niveaux de vibration bas.

Avec peu de composants, le manchon intègre un écrou avec un dispositif de blocage positif qui évite de devoir utiliser une rondelle-frein. La face latérale est usinée pour un meilleur alignement du roulement lors du montage sur le manchon.

Tout en réduisant les niveaux de vibration, ce manchon de serrage facile à installer élimine pratiquement le risque de vacillement et de déséquilibre causé par l'inclinaison entre l'arbre et le roulement.
SKF logo