Services d'amélioration de ventilateurs SKF

Vos objectifs de productivité mènent-ils vos ventilateurs à la défaillance ?

Pour atteindre de nouveaux objectifs de productivité ambitieux, de nombreuses entreprises industrielles poussent les équipements jusqu'à leurs limites, en particulier les ventilateurs et soufflantes. Toutefois, les vitesses de rotation plus élevées sont synonymes de températures de fonctionnement plus hautes, ce qui entraîne des défaillances du roulement du ventilateur, des arrêts coûteux pour les réparations et des pertes de productivité.

En route vers la fiabilité grâce aux services d'amélioration de ventilateurs SKF

Dans l'optique d'améliorer les performances des ventilateurs tout en minimisant les besoins de maintenance et les arrêts-machines, les services d'amélioration de ventilateurs de SKF apportent des réponses aux problèmes d'échauffement dans les ventilateurs et soufflantes industriels, qu'ils soient lubrifiés à la graisse ou à l'huile.

Les solutions pour ventilateurs varient en fonction des besoins et des objectifs définis par les opérateurs d'une usine, mais reposent en général sur l'association de roulements auto-aligneurs et de paliers à semelle
systèmes de lubrification automatique et services de maintenance et de fiabilité. Non seulement les clients peuvent travailler avec un seul fournisseur, mais ils évitent les dépenses d'immobilisation liées au remplacement des ventilateurs et des soufflantes qui ne fonctionnent pas de manière optimale. Les avantages :
  • Fiabilité et disponibilité accrues
  • Allongement de la durée de service des roulements et joints
  • Niveaux de vibrations réduits
  • Diminution des températures de fonctionnement
  • Diminution des coûts de fonctionnement et de maintenance
  • Durée de vie plus longue du lubrifiant
  • Consommation d'énergie plus faible
SKF logo