Paliers à semelle SNL

Une solution à grande vitesse et haute température

Paliers à semelle SNL
Conçus pour supporter les exigences de ventilateur haute performance, les paliers à semelle SNL peuvent aider à augmenter la durée de vie du roulement, réduire les demandes de maintenance, ainsi que les coûts d'exploitation.

Utilisés avec les roulements auto-aligneurs SKF, ces paliers ont pour effet de réduire la température de service du roulement et par conséquent d'allonger les intervalles de relubrification. Les paliers SNL sont adaptés à différentes méthodes de lubrification : graisse, lubrification par circulation d'huile ou par bain d'huile. Les avantages :
  • Diminution de la température de service grâce à un meilleur transfert de chaleur
  • Diminution de la consommation de graisse grâce à un trou d'admission fileté amélioré
  • Choix possible entre un joint à frottement ou un joint à chicane pour les vitesses élevées
  • Possibilité d'adapter des joints à huile haute performance

SKF logo