Optimisation de la lubrification

Optimisation de la lubrification

Solution de ventilateur avec système 24
Plus d'un tiers des défaillances précoces de roulements est dû à un lubrifiant inapproprié et/ou à une mauvaise application du lubrifiant. En outre, il est difficile d'accéder aux emplacements de roulement dans les ventilateurs industriels, ce qui complique la lubrification. En aidant les usines à sélectionner la meilleure solution de lubrification pour une application de ventilateur donnée, SKF peut réellement vous simplifier la tâche.

En utilisant les lubrifiants, outils et techniques SKF, les opérateurs peuvent réduire considérablement les interruptions de service et les exigences en matière de maintenance. Lorsque la maintenance manuelle n'est pas possible, SKF peut spécifier des systèmes de lubrification entièrement automatiques. En optant pour le lubrifiant recommandé par SKF, vous pouvez optimiser la durée de service du roulement et, par ce biais, augmenter la durée de disponibilité et réduire les coûts d'exploitation des équipements.

Optimisation de la lubrification

SKF logo