Solutions de palier double SKF

Développé principalement pour les ventilateurs suspendus

Les solutions à palier double de SKF sont disponibles dans plusieurs options standards, ainsi que sous forme de conceptions personnalisées.

Palier double complet PDAB pour vitesses élevées et faibles charges

Fournit avec le palier, les roulements rigides à billes, l'arbre et les joints, ce palier double convient aux vitesses très élevées et aux charges légères. Il procure une excellente précision de fonctionnement avec des portées de roulement parallèles dans un montage rigide.

Palier double complet PDNB pour vitesses élevées et charges normales

Le palier est conçu pour accueillir deux roulements rigides à une rangée de billes. Cette unité convient pour des vitesses élevées et peut supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales.

Palier double PDPF pour charges axiales relativement élevées et/ou charges alternées

Ce palier est conçu pour recevoir un roulement à rouleaux cylindriques en position de palier libre et deux roulements à une rangée de billes à contact oblique à appariement universel en position de palier fixe. Ce montage de roulements est extrêmement rigide et convient pour des vitesses élevées associées à des charges axiales relativement importantes.

Palier double PDRJ pour charges radiales relativement élevées

Ce palier est conçu pour recevoir des roulements à rouleaux cylindriques dans les deux positions pour la reprise des charges radiales. Le positionnement de l'arbre est obtenu par un roulement rigide à une rangée de billes monté à côté de l'un des roulements cylindriques.
SKF logo