Outils d'alignement d'arbres et de courroies

Le mauvais alignement des arbres de ventilateurs et des poulies de courroies génère des charges et des vibrations supplémentaires qui peuvent augmenter la consommation d'énergie de jusqu'à 20 %. Les outils d'alignement SKF constituent une manière facile de contrôler cette consommation supplémentaire d'énergie et de réduire considérablement l'usure des courroies et des arbres.

Alignement d'arbres

La série d'outils d'alignement d'arbres TMEA offre à la fois une grande simplicité et un niveau de précision élevé à travers un processus d'utilisation en trois étapes : mesure, alignement (horizontalement et verticalement) et documentation.

Alignement de courroies de poulies

Composé de deux éléments seulement (un émetteur laser et un récepteur), le BeltAlign TMEB 2 s'installe facilement et permet une détection précise des défauts d'alignement. Cet appareil permet d'ajuster des angles d'alignement vertical, parallèle et horizontal.
SKF logo