Diminution de la consommation d'énergie

Diminution de la consommation d'énergie

Ventilateur CVCA
Étant donné des coûts énergétiques accrus peuvent être synonymes de perte de rentabilité, les usines cherchent par tous les moyens possibles de réduire la consommation énergétique. Pour les ventilateurs et unités de traitement de l'air industriels, SKF peut aider à réduire la consommation énergétique de plusieurs manières.

L'une des manières les plus simples de réduire considérablement les dépenses d'énergie consiste à utiliser des convertisseurs de fréquence pour réduire la vitesse des ventilateurs lorsque cela est possible. Cette méthode peut cependant avoir des répercussions négatives sur les roulements et il convient de choisir ces derniers en conséquence.

Choisir le dispositif d'étanchéité optimal pour l'application est également primordial. Un alignement correct des courroies et des arbres constitue un autre facteur clé. L'écart de consommation d'énergie entre un ventilateur mal entretenu et un ventilateur dont les arbres et courroies sont correctement alignés peut atteindre 30 %.

Diminution de la consommation d'énergie

SKF logo