Analyse du courant dans les roulements de SKF

Luttez contre les inconvénients des convertisseurs de fréquence

Pour réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments, le recours à des ventilateurs à vitesse variable est privilégié afin de diminuer le débit d'air aux périodes où les besoins en air frais sont moins importants. Toutefois, lorsqu'un convertisseur de fréquence est utilisé, le risque de passage de courant susceptible d'endommager les roulements augmente.

Résolvez ou évitez les problèmes provoqués par les courants électriques

L'Analyse du courant dans les roulements de SKF est un service technique de pointe qui détermine les problèmes liés aux courants électriques dans les montages de roulements. Les ingénieurs SKF hautement qualifiés réalisent une étude structurée de l'envergure du problème qui aboutit à des conclusions et des recommandations de mesures à prendre. En s'appuyant sur la vaste expérience que SKF a acquise auprès de clients ayant connu des problèmes semblables dans de nombreux secteurs, l'Analyse du courant dans les roulements de SKF peut vous aider à :
  • Gérer et résoudre les questions de garantie
  • Garantir une fiabilité élevée des équipements à entraînement à vitesse variable
  • Éviter les dommages dus au courant dans les roulements
  • Déterminer des mesures correctives optimales
SKF logo