Joints à faible frottement SNL

Frottement réduit pour une consommation énergétique réduite

Joint TSN L
Les paliers à semelle SNL peuvent être équipés des joints à faible frottement suivants pour réduire la consommation d'énergie :

Joints à chicane
Extrêmement efficaces pour les vitesses de rotation élevées, les joints à chicane fonctionnent sans frottement entre l'arbre et les composants du palier. L'absence de frottement exercé par le joint se traduit par une température de service et une consommation d'énergie inférieures.

TSN .. Joints frottants L
Pour les applications de ventilateur avec des vitesses allant jusqu'à 13 m/s, les joints d'étanchéité TSN ..L offre une solution basse énergie idéale. Ils génèrent peu de frottement, pour une faible perte de puissance et une consommation énergétique réduite. Les températures de fonctionnement inférieures permettent également d'allonger la durée de service de la graisse.

SKF logo