Roulements rigides à billes

Capacités de faible bruit et de charge légère

Roulements rigides à billes
Les roulements rigides à billes sont particulièrement adaptés aux ventilateurs à grande vitesse pour lesquels un faible niveau sonore est requis. Ces roulements sont particulièrement adaptés pour les applications de ventilateur capables de supporter les charges légères. Pour les ventilateurs installés dans des unités de traitement de l'air relativement petites, les roulements à billes rigides dotés de joints offrent un fonctionnement pratiquement sans entretien.

Roulements rigides à billes

Les roulements rigides à billes SKF comportent des gorges profondes et sans interruption au niveau des pistes de roulement. L'osculation est étroite entre ces gorges de pistes de roulement et les billes, ce qui permet aux roulements de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements conviennent à de nombreuses applications et sont :
  • Simples de conception
  • Non séparables
  • Utilisables lorsque les vitesses sont élevées voire très élevées
  • endurants et avec peu de besoins de maintenance
SKF logo