Diminution du bruit et des vibrations

Diminution du frottement, du bruit et des vibrations

Les vibrations et les niveaux sonores excessifs dans les gros ventilateurs et équipements CVCA font l'objet d'une attention croissante chez tous les industriels. Des vibrations excessives peuvent être à l'origine d'une défaillance prématurée de l'équipement et de coûts de maintenance élevés induits par un arrêt-machine non planifié et une perte de production. Des niveaux de vibration élevés ont également pour conséquence d'augmenter la consommation d'énergie. En ce qui concerne les niveaux sonores élevés, ils diminuent la qualité de l'environnement de travail pour le personnel.

SKF peut aider les installations à réduire le bruit et les vibrations d'exploitation grâce à une gamme de solutions qui permettent un fonctionnement des roulements particulièrement silencieux et continu.

Diminution du frottement, du bruit et des vibrations

SKF logo