Paliers à billes de traitement de l'air SKF

Vous avez besoin d'un ventilateur fonctionnant plus silencieusement et de manière plus continue ?

Les paliers à billes de traitement d'air SKF sont capables d'accomplir ceci. Conçus pour mieux fonctionner que les roulements à billes standards dans les ventilateurs, les paliers à billes de traitement d'air SKF sont munis de joints robustes à faible frottement qui en font l'option idéale pour les applications à haute vitesse. Ils se caractérisent également par un couple d'alignement contrôlé avec précision qui augmente la fiabilité du système en autorisant un défaut d'alignement en fonctionnement, ainsi qu'une goupille anti-rotation qui empêche la bague extérieure de tourner.
SKF logo