Pompes pour fluides minéraux

Les défis du pompage de la boue

Le pompage de la boue dans les mines ou les systèmes de refroidissement dans les centrales électriques posent de nombreuses difficultés, compte tenu des conditions de service difficiles dans des endroits éloignés voire inaccessibles.

Répondez-y avec SKF

SKF offre une technologie et des solutions de roulements sans re-lubrification qui permettent d'obtenir des performances de pompage élevées dans des conditions extrêmes. Nos systèmes perfectionnés pour pompes à boue peuvent allonger le temps moyen entre les défaillances.

Les solutions de SKF améliorent la durée de disponibilité de l'application, réduisent considérablement les coûts de maintenance tout en améliorant les performances et la fiabilité de la pompe pour une productivité accrue et un coût total réduit.

Pompes pour fluides minéraux

SKF logo