SKF LubeSelect

Un programme de sélection de lubrifiant interactif

Le choix d'un lubrifiant adapté à une application donnée est essentiel pour maximiser la durée de service d'un roulement. Le programme SKF LubeSelect vous facilite la tâche. Ce logiciel interactif aide les utilisateurs à choisir rapidement le lubrifiant le mieux adapté à une application donnée.

Les critères de sélection du lubrifiant adéquat incluent, entre autre, la taille et le type de roulement, les températures, vitesses et charges, ainsi que la durée de service et les intervalles de relubrification souhaités. Le choix du bon lubrifiant SKF aide à garantir une durée de vie maximale des roulements qui, à son tour, implique une réduction des coûts d'exploitation et l'augmentation de la disponibilité des machines.
SKF logo