Accouplements d'arbres

Solutions flexibles pour gérer les défauts d'alignement des arbres

terre
Qu'ils soient dus à de petits défauts d'alignement initiaux ou une expansion thermique différentielle, les arbres mal alignés peuvent entraîner des pannes et autres problèmes pour les roulements, les joints et les arbres. Les accouplements d'arbres SKF peuvent les empêcher.

Particulièrement bien adaptés aux applications de pompes pour fluides minéraux, les accouplements flexibles à denture/disque et les accouplements élastiques SKF assurent une protection contre les défauts d'alignement imprévus résultant de l'expansion ou du tassement des fondations, de flexions de l'arbre, etc. Résultat Moins de pannes, un meilleur débit, une meilleure hauteur de charge et des coûts d'exploitation réduits.
SKF logo