Systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Limitation de la montée en température des roulements soumis à de fortes contraintes

Les systèmes SKF CircOil sont conçus en premier lieu pour la lubrification par circulation d'huile, non seulement pour lubrifier mais aussi pour refroidir les roulements fortement sollicités dans des machines de pratiquement toutes les tailles. Ils éliminent également de manière efficace la saleté, l'eau et les particules d'air.

Contrôle et maintenance flexibles

Un système SKF CircOil fournit du lubrifiant aux vannes de réglage avec des paramètres individuels. Les taux d'alimentation réels peuvent être contrôlés visuellement ou électroniquement. Des systèmes de surveillance avec une fonction d'affichage du débit et des niveaux d'avertissement individuels sont disponibles pour une approche de maintenance plus prédictive. Les systèmes SKF CircOil sont faciles à entretenir et leur conception modulaire permet de les combiner simplement avec d'autres unités.

Solutions sur mesure et clé en main

Les systèmes SKF CircOil incluent une vaste gamme de systèmes sur mesure pour des débits allant de 0,1 à 3 000 l/min. Les solutions personnalisées peuvent inclure l'unité de pompage SKF Streamline, avec une capacité de réservoir pouvant atteindre 40 000 litres, et des réservoirs d'huile innovants tels que l'unité de pompage SKF Flowline qui réduit considérablement la consommation d'huile.

 

SKF logo