Roulements de la classe de performance SKF Explorer

Roulements de la classe de performance SKF Explorer

terre
En combinant leur expertise en conception, tribologie, métallurgie, lubrification et fabrication, les ingénieurs de SKF ont passé des années à essayer d'optimiser la durée de service du roulement SKF Explorer. Le résultat est un nouveau standard d'excellence, à la fois en termes de performances des roulements et de procédés de fabrication de précision, toujours sans égal sur le marché à ce jour.

Des roulements conçus pour des performances optimales

Plusieurs caractéristiques contribuent à optimiser les performances même pour les applications et conditions les plus exigeantes : 
  • La géométrie interne optimisée réduit le frottement, l'usure et la génération de chaleur tout en permettant aux roulements SKF Explorer de supporter des charges axiales et/ou radiales supérieures.
  • Les éléments roulants optimisés assurent la répartition de la charge et réduisent les niveaux de vibrations.
  • Les cages ont été améliorées pour un meilleur guidage des éléments roulants et une plus grande efficacité de la lubrification.
  • Le fini de surface à la pointe de la technologie réduit le frottement et favorise la formation d'un film hydrodynamique.
  • L'acier ultra-pur avec des matériaux d'une pureté exceptionnelle confère aux roulements SKF Explorer une résistance et une longévité sans égal.
  • Le processus de traitement thermique unique des roulements SKF Explorer offre une dureté maximale pour une vie de service supérieure, avec une stabilité dimensionnelle élevée.

SKF logo