Solution SKF pour pompes à boues

Une approche systémique vers la fiabilité

terre
Les effets de la cavitation et l'usure abrasive de la turbine sont les deux menaces principales qui pèsent sur le fonctionnement des pompes à boue. Pour résoudre ces problèmes, SKF propose une approche systémique pour les pompes à boue, basée sur diverses solutions concernant la lubrification, la surveillance et les configurations d'arbres.

Ces systèmes incluent l'assistance de SKF Engineering Consultancy Services pour l'optimisation de la lubrification. Des dispositifs de surveillance des vibrations, de la température et d'alarme peuvent être installés. Pour compléter l'offre, des configurations d'arbres haute performance peuvent contribuer à réduire le balourd et améliorer la résistance aux effets de la cavitation. Résultat

Pour les utilisateurs finaux, cette approche se traduit par une fiabilité supérieure, une meilleure planification de la maintenance et un allongement de la durée de service des pompes. Quant aux fabricants de pompes, ils bénéficient d'une diminution des coûts d'ingénierie, des coûts de garantie et du délai de mise sur le marché, ainsi que d'un montage plus rapide et d'une gestion des stocks simplifiée.

SKF logo