Roulements de pompe DR2000 et PumPac 

DR 2000

Conçus avec un angle de contact plus important (40  ) afin de pouvoir résister aux charges axiales élevées dans les pompes, les roulements à double rangée DR 2000 bénéficient d'une précision P6, d'un jeu axial réduit et d'une cage plus robuste. Un jeu réduit diminue le risque de dérapage. Les cages en laiton usiné conviennent tout particulièrement aux fortes vibrations et aux températures élevées. Résultat Durée de service plus longue dans des conditions difficiles.

Roulements à billes à contact oblique PumPac

terre
Les agencements de roulements à billes à contact oblique PumPac combinent un roulement à angle de 40 º pour résister aux charges axiales élevées sans qu'il soit nécessaire de décharger le roulement correspondant de 15 º. Leurs conceptions internes optimisées permettent la réduction des températures d'exploitation et des vibrations, garantissant ainsi un meilleur fonctionnement et une longue durée de service dans des conditions difficiles. Parfaits pour les pompes centrifuges, les agencements PumPac sont disponibles pour des charges axiales légères et très élevées.
SKF logo