Outils de montage et de démontage

Économisez du temps et de l'argent avec des outils adaptés à chaque tâche

L'application des méthodes adéquates de montage et de démontage peuvent aider les roulements à fonctionner à plus basse température avec moins de vibrations et moins de besoins de maintenance. SKF propose une gamme complète d'outils et de technologies pour y arriver avec pratiquement tous les montages de roulements. Conçue pour aider les équipes de maintenance à économiser du temps, à réduire les coûts et à garantir une précision maximale, la gamme d'outils de montage et de démontage SKF comprend :

Des outils mécaniques

Cette vaste gamme d'accessoires intègre des outils de montage, des clés et douilles de serrage, des plaques d'extraction, des broches hydrauliques et des couvertures de secours.

Des méthodes hydrauliques

Les équipements et accessoires hydrauliques disponibles incluent des pompes, des injecteurs d'huile, des écrous, des manomètres, des tubes, des raccords, des fluides de montage et de démontage, etc.

Appareils de chauffage par induction (Appareils de chauffage par induction pour montage)

Les appareils de chauffage par induction SKF intègrent des modes de temporisation et de préréglage de la température afin d'éviter la surchauffe et assurent un chauffage extrêmement efficace et précis des roulements.
SKF logo