Cages en PEEK

Des performances exceptionnelles

Mises au point pour faire face aux applications les plus exigeantes, les cages SKF en PEEK pour roulements moulées par injection sont faites d'une matière de pointe en polyétheréthercétone (PEEK) renforcée de fibre de verre. Les cages en PEEK allient une solidité et une flexibilité exceptionnelles à une résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à l'usure.

Idéal pour les pompes lubrifiées avec le fluide du processus

Les cages en PEEK sont idéales pour les pompes dans lesquelles les roulements sont lubrifiés avec des hydrocarbures légers, des gaz liquéfiés (cryogéniques) et des fluides hydrauliques difficilement inflammables. Les cages en PEEK sont souvent utilisées dans les roulements équipés d'éléments roulants en céramique ou de bagues en acier inoxydable extrêmement résistantes. Cette combinaison assure une excellente protection contre les dégâts provoqués par une mauvaise lubrification et l'exposition aux produits chimiques. De cette manière, il est possible de disposer de pompes fiables, robustes et à faible consommation d'énergie, sans pratiquement aucune fuite.
SKF logo