Vis à rouleaux et vérins linéaires

Vis à rouleaux et vérins linéaires

Vis à billes et à rouleaux
Les vis à billes et à rouleaux SKF sont optimisés afin de supporter les charges alternées dans des conditions de fonctionnement difficiles de fortes charges où une fiabilité élevée est nécessaire.

La conception est ajustée en fonction des besoins exactes de l'application. Le pas (déplacement par tour) peut être choisi dans une large plage, en général de 4 mm à 40 mm, afin d'obtenir la meilleure configuration de vitesse/couple pour entraîner l'unité et donc un pompage optimal. Les diamètres sont soigneusement calculés pour fournir des capacités optimisées permettant de maximiser la disponibilité et la durée de service tout en supportant des charges élevées dans un ensemble très compact.
De nombreuses unités peuvent être entraînées directement sans réducteur. Les systèmes peuvent fonctionner dans n'importe quelle orientation (verticale/horizontale).

Optimisation des pompes alternatives pour hydrocarbures
  • Choix de la meilleure géométrie pour minimiser l'entrée de puissance et maximiser la durée de service et la fiabilité
  • Utilisation de matériaux techniques (aciers standard ou inoxydables) et de traitements thermiques correspondants pour minimiser l'usure, ce qui permet d'obtenir une facilité d'entretien dans de nombreuses conditions différentes (température, pression, contamination)
  • Les écrous peuvent être personnalisés en fonction de l'espace disponible et de l'interface avec les pièces des clients lorsque la compacité est un facteur clé, par exemple dans les applications en fond de trou.
  • En même temps, la configuration du roulement est conçue pour fournir le plus haut niveau de robustesse
  • Les options de lubrification (à la graisse ou à l'huile) et de joints/racleurs pour les vis sont incluses dans l'optimisation de la conception.
  • Les systèmes peuvent être combinés avec des solutions de maintenance conditionnelle SKF
Les vérins électromécaniques haute performance SKF comportent des vis à billes et à rouleaux et représentent l'une des meilleures alternatives d'actionnement électrique pour remplacer les solutions hydrauliques. Ils supportent facilement les variations de vitesse, course ou conditions de charge, permettant un cycle de pompage flexible.

SKF logo