Roulements à rouleaux toroïdaux CARB et roulements à rouleaux cylindriques 

Roulements optimisés pour charges déséquilibrées

terre
SKF propose deux solutions de roulements capables de supporter des balourds sans diminution des performances : Roulements à rouleaux toroïdaux CARB et roulements à rouleaux cylindriques (CRB).

Avec ces types de roulements, la dilatation thermique de l'arbre est compensée à l'intérieur du roulement. La bague extérieure peut ainsi être montée avec un ajustement serré dans le logement et le jeu radial est limité. Les avantages :
  • Faibles vibrations
  • Faible niveau sonore
  • Fiabilité élevée
  • Plus de performances
  • Augmentation de la durée de service
Autre avantage, les roulements CARB peuvent supporter un défaut d'alignement jusqu'à 0,5 degré et résistent aux effets de la cavitation.
SKF logo