Roulements rigides à billes

Capacités hautes performances et faible niveau sonore

terre
Les roulements rigides à billes sont particulièrement adaptés aux applications de pompes industrielles qui exigent à la fois des performances élevées et un faible niveau sonore. Ces roulements sont également particulièrement adaptés pour les applications de pompes dans lesquelles ils doivent reprendre de faibles charges. Pour les pompes industrielles de petites dimensions, les roulements rigides à billes étanches ne nécessitent pratiquement aucune maintenance.

Roulements rigides à billes

Les roulements rigides à billes SKF comportent des gorges profondes et sans interruption au niveau des pistes de roulement. L'osculation est étroite entre ces gorges de pistes de roulement et les billes, ce qui permet aux roulements de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements conviennent à de nombreuses applications et sont :
  • Simples de conception
  • Non séparables
  • Utilisables lorsque les vitesses sont élevées voire très élevées
  • endurants et avec peu de besoins de maintenance
SKF logo