Pompes à eau et pompes pour eaux usées

Réduction des coûts des processus de traitement des fluides propres

La réduction du coût total de possession est une question cruciale pour les pompes pour les industries de l'eau et des eaux usées du monde entier. Le traitement et la distribution d'eau, ainsi que divers procédés de traitement des aliments et des boissons, dépendent d'une application de pompage fiable. Réduire la consommation d'énergie, qui peut représenter 45 % du coût total de possession d'une pompe, est d'une importance primordiale.

Des solutions créatives de SKF

SKF offre sa connaissance des applications, ses solutions et ses services pour des systèmes de pompage économiques et efficaces qui peuvent prolonger la durée de vie de l'équipement tout en réduisant la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation totaux.

Les roulements SKF Explorer, les roulements étanches et les graisses compatibles alimentaires offrent des solutions sans maintenance et sans lubrification pour les pompes submersibles et les pompes étanches, réduisant ainsi le risque de contamination du fluide. Résultat Il en résulte un rendement et une rentabilité opérationnelle considérablement supérieurs.

Eau et eaux usées

SKF logo