Les roulements SKF permettent un fonctionnement de pompe continu et sans maintenance à une profondeur de 1600 mètres

Le défi

Un processeur d'hydrocarbures offshore qui exigeait une installation complète de traitement sur le fond marin devait d'abord prouver que le pompage sous-marin de fluides polyphasiques – pétrole, gaz, eau salée, sable, etc. – serait possible en eaux profondes. Après une sélection rigoureuse, la compagnie a choisi une conception de pompe qui serait testée dans les eaux en dessous de 1600 mètres.

La fiabilité de la pompe était essentielle afin de réduire les coûts d'extraction et de réparation ainsi que les pertes de productivité. L'objectif à court terme était de faire fonctionner l'équipement sans maintenance pendant cinq ans ou plus, même dans des conditions de charge élevée, de déformation de l'arbre et de lubrification insuffisante.

La solution SKF

En travaillant en étroite collaboration avec le client et le fabricant de la pompe, SKF a pu fournir plusieurs ensembles de roulements à rouleaux toroïdaux CARB spécialement conçus pour cette application. Les bagues en acier inoxydable extrêmement résistantes de SKF avec rouleaux à revêtement NoWear ont été conçues pour supporter les charges radiales et d'autres roulements spécialement conçus ont été livrés pour les entraînements.

Les résultats

Après de longs essais sur le terrain, la solution de roulements spécialement conçue par SKF ne montre aucun signe d'usure. Le client est convaincu que cet aspect de la conception de pompe en eau profonde continuera à résister aux conditions très exigeantes de cette installation sous-marine.
SKF logo