Roulements à billes à contact oblique à deux rangées éco-énergétiques (E2)

Réduire les frottements et la consommation d'énergie

terre
La classe de performances SKF éco-énergétique (E2) se caractérise par la réduction du moment de frottement dans le roulement d'au moins 30 % par rapport à un roulement SKF standard semblable. Cette réduction considérable est obtenue grâce à l'optimisation de la géométrie interne du roulement et l'application d'une nouvelle graisse à faible frottement.

Les roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées éco-énergétiques avec flasques (DRACBB) ont été optimisés afin de réduire les pertes par frottement. Ils peuvent offrir une durée de vie aussi longue que les roulements standard avec flasques de dimension comparable. En fonction des conditions d'utilisation, la température de fonctionnement du roulement peut être réduite de 5 à 30 °C par rapport à un roulement standard SKF équivalent. La température de fonctionnement plus basse augmente la durée de vie de la graisse et peut prolonger la durée de service des roulements.
SKF logo