NoWear

Un revêtement spécial pour éviter les défaillances des roulements

Conçus pour faire face à différentes causes courantes de défaillances de roulements (faibles charges, grandes vitesses, niveaux de vibrations élevés, mauvaise lubrification), les roulements NoWear et leurs composants sont recouverts d'une matière protectrice en céramique.

Ce revêtement de pointe à faible frottement, dureté élevée et très faible propension à adhérer aux autres surfaces a fait preuve d'une grande efficacité dans la prévention des défaillances provoquées par le grippage dans des conditions de fonctionnement à faible charge et vitesse élevée.

Les propriétés de leur revêtement permet également aux roulements NoWear d'être efficaces pour éviter les défaillances causées par les vibrations, ainsi que l'usure excessive due à une mauvaise lubrification (par ex. conditions de lubrification limitées, lubrifiants inadaptés et/ou situations critiques de perte de lubrification et de fonctionnement à sec).
SKF logo