Optimisation de la lubrification

Les défauts de lubrification à l'origine des défaillances

Plus d'un tiers des défaillances précoces de roulements est dû à un lubrifiant inapproprié et/ou à une mauvaise application du lubrifiant.

Les solutions SKF peuvent vous aider

En utilisant les lubrifiants, outils et méthodes SKF recommandés, il est possible de réduire de manière significative les arrêts-machines et les besoins en maintenance. SKF peut vous aider à sélectionner les lubrifiants à utiliser en fonction des exigences des arbres verticaux et de la résistance aux particules, à la pression, aux températures, aux charges, aux substances chimiques, etc.

Optimiser les étapes de maintenance

Les pompes industrielles fonctionnent généralement dans des endroits difficiles d'accès, ce qui rend les procédures de maintenance difficiles. Des systèmes de lubrification entièrement automatiques peuvent être spécifiés par SKF dans le but d'optimiser la durée de service des roulements et de réduire les coûts d'exploitation.

Optimisation de la lubrification

SKF logo