Diminution de la consommation d'énergie

Énormes besoins en électricité

Roulements à rouleaux coniques éco-énergétiques SKF (E2)
Roulements à rouleaux coniques éco-énergétiques SKF (E2)
Les systèmes de pompage représentent près de 20 % de la demande mondiale en électricité et entre 20 et 25 % de la consommation énergétique d'une usine. La consommation d'énergie représente 45 % du coût total de possession d'une pompe.

Avec l'augmentation constante du coût de l'énergie et une législation environnementale toujours plus stricte, il devient de plus en plus important de réduire la consommation d'énergie. Là aussi, SKF peut vous aider.

Économisez de l'énergie et de l'argent avec SKF

Depuis des systèmes d'alignement laser et des roulements à haut rendement énergétique jusqu'à des services complets de gestion du cycle de vie, SKF propose une gamme de technologies et d'outils sophistiqués pour réduire la consommation d'énergie et optimiser les systèmes de pompes industrielles. Grâce à la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces solutions, vous pouvez escompter des économies considérables sur les coûts d'énergie dans le respect de la législation.

Solutions

SKF logo