Joints d'étanchéité industriels pour arbre

Protection robuste pour les environnements hostiles et éloignés

Pour les applications de pompe dans les environnements particulièrement hostiles et éloignés, une rétention efficace du lubrifiant et une protection maximale contre le contaminant sont essentielles. Les joints d'étanchéité industriels pour arbres de SKF offrent ces deux avantages pour assurer une disponibilité et un fonctionnement optimaux du roulement.

Matériaux et conception optimisés
Les joints d'étanchéité industriels pour arbres SKF comportent une lèvre anti-poussière supplémentaire qui renforce la protection contre les impuretés sans augmenter le frottement. Combinée avec le matériau composite et la conception optimisés, cette caractéristique a pour effet d'améliorer les performances d'étanchéité ainsi que le débit et la hauteur de charge de la pompe.

Compatibles avec des lubrifiants à base de graisse ou d'huile et pouvant fonctionner sur une large plage de températures de -40 à +100 ºC, les joints d'étanchéité industriels pour arbres SKF garantissent une durée de service accrue, une grande fiabilité et de faibles besoins de maintenance.
SKF logo