Roulements avec flasques

Faible frottement et faible consommation d'énergie

terre
Chaque fois que l'on parvient à réduire le frottement, l'énergie requise pour générer un mouvement de rotation diminue. Conçus pour tourner avec un faible frottement, les roulements avec flasques SKF fonctionnent avec des températures plus basses pour réduire la consommation d'énergie.

Les roulements avec flasques SKF sont des unités prêtes à être montées et prélubrifiées dans des conditions propres – avec une quantité adaptée d'une graisse appropriée pour les applications de pompes. Cette solution sous forme d'une seule unité permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors du montage, ce qui réduit les problèmes de fonctionnement sur le terrain.
SKF logo