Maintenance réduite

La lubrification, un élément-clé

Homme notant les mesures du MCA
La maintenance des pompes implique généralement la lubrification des roulements et la surveillance des performances. Une lubrification appropriée aide à lutter contre une usure excessive, des défaillances précoces coûteuses et une durée de service réduite des roulements.

Avantages des roulements étanches

Des pompes équipées de roulements étanches et graissés à vie ne nécessitent aucune re-lubrification. SKF propose une gamme complète de roulements étanches pour :
  • Augmenter le temps moyen entre les défaillances
  • Réduire les coût totaux
  • Supporter des solutions de maintenance conditionnelle

Des solutions à vie

L'alignement de la durée de service de la pompe sur celle de l'ensemble de l'application est un autre élément déterminant. SKF peut aider à l'optimisation de l'ensemble pour obtenir une solution sans re-lubrification pour toute la durée de service envisagée de la pompe.

Solutions

SKF logo