Roulements étanches

Protection fiable pour les applications de traitement de fluides propres

terre
Testés en laboratoire et sur le terrain pour maintenir la graisse à l'intérieur et les impuretés à l'extérieur, les roulements étanches SKF constituent une excellente solution pour les applications de traitement de fluides propres, l'eau et les industries alimentaires. 

Les roulements étanches SKF sont des unités prêtes à être montées et prélubrifiées dans des conditions propres – avec une quantité adaptée d'une graisse appropriée pour les applications de pompes. Cette conception sous forme d'une seule unité permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors du montage, ce qui réduit les problèmes de fonctionnement sur le terrain. Parmi les autres avantages :
  • L'amélioration des durées de disponibilité
  • Durée de service accrue
  • Températures plus basses
  • Maintenance réduite
SKF logo