Réduction des vibrations et du niveau sonore

Symptômes de nombreux problèmes possibles

Les vibrations et les niveaux sonores excessifs dans les pompes industrielles font l'objet d'une attention croissante – aussi bien pour des motifs de performances que de respect de la législation.

La cause première des niveaux vibratoires et sonores excessifs est souvent liée à un mauvais alignement de l'arbre, une lubrification inappropriée, une procédure de montage incorrecte, des montages de roulements inadaptés ou un refroidissement insuffisant. Quelle qu'en soit la cause, les niveaux élevés de vibrations augmentent la friction, la consommation d'énergie et l'usure des composants et donc les problèmes suivants :
  • Défaillances prématurées de l'équipement
  • Maintenance coûteuse
  • Arrêt non planifié
  • Pertes de production

Fonctionnement plus régulier et plus silencieux avec SKF

SKF propose une gamme complète de solutions pour un fonctionnement exceptionnellement silencieux des roulements qui s'étend de la sélection des roulements et du système de lubrification à des services d'ingénierie de pointe comme la simulation dynamique, les essais virtuels et l'aide à la conception.

Diminution du bruit et des vibrations

SKF logo