Programme de Réparateurs agréés pour pompes SKF

Pour vous connecter avec les plus grands ateliers de réparation de pompes du monde

Certains ateliers de réparation de pompes industrielles sont tout simplement au-dessus des autres. Le Programme de Réparateurs agréés pour pompes SKF vous aide à les trouver. Fruit d'une collaboration entre les ateliers de réparation admissibles et SKF, le Programme de Réparateurs agréés pour pompes SKF renforce l'expertise de certains ateliers de réparation de pompes à travers le monde.

Pourquoi choisir un Réparateur agréé pour pompes SKF ?

Le savoir-faire adéquat
Le fait est qu'environ 80 % des défaillances de pompes sont liées aux roulements ou aux joints mécaniques. Même s'il est évident que des roulements de haute qualité sont essentiels pour la fiabilité des pompes, ils ne peuvent pas à eux seuls vous donner les résultats dont vous avez besoin. La façon dont les pièces sont installées, lubrifiées, manipulées, stockées, alignées, transportées et entretenues est tout aussi importante. Dans les ateliers agréés SKF, les techniciens sont parfaitement formés à l'analyse des systèmes de pompage, l'installation de roulements, les systèmes de lubrification et les technologies de maintenance conditionnelle.

Les ressources adéquates
Les Réparateurs agréés SKF ont accès à notre gamme inégalée de pièces, d'outils et d'assistance technique. Ils sont toujours au fait des dernières technologies et des pratiques d'excellence. Et ils sont habilités à effectuer des analyses des causes de défaillance et à procéder aux recherches de pannes.

L'approche adéquate
L'agrément SKF n'est pas un acquis permanent. Tous les Réparateurs agréés SKF doivent au contraire se soumettre à des audits réguliers visant à vérifier le respect de nos normes strictes. Ils doivent également se conformer à nos exigences d'amélioration continue et de développement des compétences.
SKF logo