Un laminoir double son MTBF grâce à une solution de réducteur de pointe SKF

Le défi

réducteur
Un laminoir connaissait des problèmes avec un réducteur utilisé pour entraîner une cage d'alimentation dans une ligne de décapage de bandes d'acier. Le processus fonctionnait en continu et produisait des volumes élevés dans un environnement sale et chaud. Le réducteur et les accouplements tombaient fréquemment en panne en raison des chocs dus aux impacts entre le matériel roulant et les cylindres de travail. Sachant que SKF pouvait fournir une solution complète, le client a demandé l'aide de SKF.

Après une analyse des défaillances du réducteur, SKF a déterminé que le problème provenait d'un montage de roulements inapproprié sur un arbre spécifique du réducteur. Ce montage était constitué d'une paire de roulements à rouleaux coniques de taille inhabituelle. Ces roulements étaient très peu fiables et les procédures pour leur maintenance et leur remplacement étaient complexes et prenaient beaucoup de temps. De plus, les roulements étaient très chers et le délai de livraison pouvait atteindre un an.

La solution SKF

SKF a proposé une unité autonome conçue autour des butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer. L'unité comprenait des roulements montés à l'intérieur d'un manchon à épaulement s'adaptant sur l'arbre du réducteur et sur le logement.

Le résultat

La solution SKF a permis de réaliser des économies grâce à la réduction des arrêts machines et de la maintenance associée, à un montage plus facile et à la diminution du stock de pièces de rechange. Le MTBF a doublé, de un à deux ans, et l'entreprise a obtenu un RCI total de 325 % sur deux ans.

Rendement sur capital investi (RCI)*

Économies sur les coûts de pièces et main d'œuvre €2 800
Élimination des arrêts machines imprévus €10 000
Économies brutes €12 800
Coût de l'investissement dans la solution SKF €3 000
Économies nettes €9 800

Calcul du RCI au bout de 24 mois 325 %

*Tous les chiffres sont arrondis et basés sur les estimations des clients. Vos propres économies de coûts peuvent être différentes.
SKF logo