Roulements à rouleaux SKF Explorer

Idéaux en cas de conditions difficiles pour les transmissions

terre
Des motoréducteurs fractionnaires les plus petits aux moteurs et réducteurs personnalisés les plus grands, les exigences et conditions de fonctionnement des roulements varient énormément. Ces exigences peuvent être un fonctionnement souple et silencieux ou des performances fiables avec des cycles de service extrêmes et du lubrifiant contaminé. Les roulements à rouleaux SKF Explorer peuvent répondre à ces exigences et plus.

Les roulements à rouleaux SKF Explorer sont disponibles dans une large gamme :
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Roulements à rouleaux cylindriques, y compris modèle à haute capacité
  • Roulements CARB à rouleaux toroïdaux
  • Roulements rigides à billes
  • Butées à rotule sur rouleaux
Autre avantage tout aussi important, SKF peut fournir une assistance technique étendue, du conseil de base aux calculs et simulations avancés.

À l'aide des roulements SKF Explorer hautes performances et de l'expertise de SKF, vous pourrez améliorer la fiabilité opérationnelle globale des transmissions et les performances des réducteurs en augmentant le couple transmis ou la capacité de charge, tout en réduisant le risque d'arrêts machines imprévus.
SKF logo