Optimisation de la conception

Développer de meilleurs réducteurs à axes parallèles et concourants à denture hélicoïdale

La quête de performances accrues et de conceptions modulaires efficaces implique d'envisager les réducteurs hélicoïdaux et hélicoïdaux et coniques en tant que systèmes. Cela passe par l'étude de l'interaction dynamique entre les différents composants à travers l'évaluation, par exemple, de la flexion induite de l'arbre intermédiaire, de la rigidité de l'arbre du pignon ou des effets des différents niveaux de contamination.

SKF peut vous aider

Les consultants en ingénierie SKF peuvent compléter votre propre expertise technique pendant toute la durée de votre projet de conception de réducteurs hélicoïdaux et hélicoïdaux et coniques : de l'analyse de vos besoins spécifiques à l'optimisation et l'examen de conception sur nos bancs d'essai virtuels en passant par l'analyse des performances sur le terrain. Notre démarche de conception basée sur SixSigma et nos outils d'analyse spécialisés nous permettent d'identifier et de traiter les problèmes à un stade précoce du processus.

En collaborant avec SKF, vous pourrez concevoir un réducteur plus compétitif, plus performant et plus rentable - tout en réduisant le délai de mise sur le marché.
SKF logo