Roulements à rouleaux SKF Explorer
Idéaux en cas de conditions difficiles pour les transmissions

Les roulements à rouleaux SKF Explorer sont disponibles dans une large gamme :
- Roulements à rotule sur rouleaux
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux cylindriques, y compris modèle à haute capacité
- Roulements CARB à rouleaux toroïdaux
- Roulements rigides à billes
- Butées à rotule sur rouleaux
Autre avantage tout aussi important, SKF peut fournir une assistance technique étendue, du conseil de base aux calculs et simulations avancés.
À l'aide des roulements SKF Explorer hautes performances et de l'expertise de SKF, vous pourrez améliorer la fiabilité opérationnelle globale des transmissions et les performances des réducteurs en augmentant le couple transmis ou la capacité de charge, tout en réduisant le risque d'arrêts machines imprévus.
Amélioration de la classe de performances SKF Explorer

- Augmentation de la durée de disponibilité
- Fiabilité accrue
- Résistance à la contamination
- Augmentation des niveaux de productivité
- Réduction du niveau sonore et vibratoire
- Excellente résistance à l'usure