Butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Pour améliorer les performances des réducteurs pour extrudeuses

Les réducteurs pour extrudeuses doivent supporter des conditions de service extrêmement difficiles. Les exigences sur les positions clés sont, par exemple, un couple élevé exercé sur la vis, de très fortes charges axiales fluctuantes générées dans la vis et des chocs brusques dus à de mauvaises conditions de fusion dans le cylindre.

Le résultat La butée à rotule sur rouleaux à l'extrémité du cylindre est extrêmement vulnérable. La solution SKF ? Butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer haute performance.

Butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Les butées à rotule sur rouleaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique et leur capacité de charge très élevée. Elles sont conçues pour admettre des charges axiales ou des charges combinées à la fois axiales et radiales.

Inventées par SKF et améliorées au fil des ans, les butées à rotule sur rouleaux offrent des performances hors pair. La plupart des butées à rotule sur rouleaux SKF sont fabriquées selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant
  • Une capacité de charge très élevée - axialement et radialement
  • Une résistance élevée à l'usure de la matière du roulement
  • Une précision de rotation très élevée
  • Faible frottement

Amélioration de la classe de performance SKF Explorer

La plupart des butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont été adaptées aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo