Optimisation de la conception

Développer de meilleurs réducteurs planétaires mobiles et fixes

Concevoir un réducteur planétaire mobile pour améliorer les performances est un vrai défi. Cette tâche requiert une compréhension du réducteur en tant que système, permettant d'évaluer, par exemple, la rigidité de tous les trains planétaires, les effets statiques des charges externes lourdes et variables sur le système complet ou les effets globaux d'une lubrification contaminée à projections d'huile.

SKF peut vous aider

Les consultants en ingénierie SKF peuvent compléter votre propre expertise technique tout au long du projet de conception. Les services de conseil technique SKF vont de l'analyse de vos besoins spécifiques à l'optimisation et l'examen de conception sur nos bancs d'essai virtuels en passant par l'analyse des performances sur le terrain. Notre démarche de conception basée sur SixSigma et nos outils d'analyse spécialisés nous permettent d'identifier et de traiter les problèmes à un stade précoce du processus.

En collaborant avec SKF, vous pourrez concevoir un réducteur planétaire plus compétitif permettant d'augmenter le couple transmis et la capacité de charge externe, dans un montage plus léger et plus compact. SKF peut également vous aider à améliorer la rentabilité des processus de conception et de production et à réduire le délai de mise sur le marché.
SKF logo