Joints radiaux pour arbres

Lorsque les fuites d'huile ne sont tout simplement pas inenvisageables

HMSA10, joint radial pour arbre
Pour la plupart des machines, même les petites fuites d'huile peuvent avoir d'importantes conséquences. Malheureusement, les lubrifiants actuels sont de plus en plus agressifs et augmentent le risque de fuites tout en compromettant les performances des joints. Les joints radiaux pour arbres SKF sont la solution idéale.

Système d'étanchéité robuste

Conçus pour optimiser les charges radiales, les joints radiaux pour arbres SKF sont composés d'un élastomère spécialement mis au point pour une meilleure résistance à l'huile.

L'association de ces deux caractéristiques permet d'obtenir des performances d'étanchéité supérieures, sur l'ensemble de la gamme. Grâce à l'implantation géographique de SKF dans le monder et à sa rapidité de livraison, vous obtenez une étanchéité fiable, là où vous vous trouvez et quand vous en avez besoin, tout en réduisant les coûts d'approvisionnement.

SKF Speedi-Sleeve

Le moyen le plus rapide et le plus économique d'optimiser les arbres ou de réparer les arbres usés

Avec le temps, les contaminants et les conditions de fonctionnement peuvent faire que des particules restent coincées dans un joint à lèvres. Ces particules forment ensuite des rainures d'usure sur l'arbre et engendrent une défaillance du joint ainsi que des dégâts importants au niveau de l'arbre. Les réparations sont onéreuses, prennent beaucoup de temps et s'avèrent trop souvent inefficaces. Avec un manchon SKF Speedi-Sleeve, elles ne sont plus nécessaires.

Surface d’appui optimisée

Cette nouvelle génération de manchons SKF Speedi-Sleeve associe un processus de fabrication et un acier inoxydable exclusifs, qui permettent d’obtenir une surface d’appui optimisée réduisant considérablement l’usure du manchon et de la lèvre d’étanchéité. Le manchon SKF Speedi-Sleeve se monte rapidement et facilement sans outils électriques ni chauffage.

Souvent capable de constituer une surface d'appui de meilleure qualité que l'arbre d'origine pour la lèvre du joint, le manchon SKF Speedi-Sleeve permet également :

  • D'éliminer les dépenses que représentent le remplacement et le réusinage des arbres
  • De supprimer le besoin de démonter ou de réusiner l'arbre
  • D'utiliser un joint de rechange de la même taille que celui d'origine
  • De constituer une excellente surface d'étanchéité résistante à l'usure
  • Une installation facile sans outils électriques ni chauffage
SKF logo